arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas diciembre 2023

La llave para conocer la amplia gama de mordazas para chuck de SCHUNK

Con las nuevas mordazas combinadas, SCHUNK ha establecido la compatibilidad entre las prensas para máquinas y la cartera más amplia del mundo de mordazas superiores de SCHUNK/GRESSEL. Estos útiles elementos de conexión ofrecen nuevas y flexibles opciones de sujeción para cualquier tarea de maquinado.
Imagen de aplicación – Mordazas combinadas Las mordazas combinadas de SCHUNK son el puente entre las prensas de terceros y la amplia gama de mordazas superiores de SCHUNK/GRESSEL.

La interfaz entre la prensa para máquina y las mordazas superiores para la tarea de sujeción específica depende del fabricante. Por este motivo, hasta ahora los usuarios se limitaban a la cartera de mordazas del fabricante de prensas correspondiente. Esto ya es cosa del pasado con las nuevas mordazas combinadas de SCHUNK. Permiten a SCHUNK crear compatibilidad entre la prensa y su gama de mordazas superiores, que es la más amplia del mercado en todo el mundo. Por lo tanto, los usuarios ya no tienen que depender de un sistema específico, sino que ahora pueden ampliar considerablemente sus opciones de sujeción.

Imagen del producto – Mordazas combinadas Dependiendo de la pieza y la aplicación, se montan diferentes mordazas superiores en las mordazas combinadas para la tarea de sujeción correspondiente.

Amortización rápida gracias a una gama de mordazas superiores más favorable

El potencial de las mordazas combinadas para las prensas para máquinas con una anchura de mordaza de 125 mm es considerable. Esto se debe a que ofrecen ventajas concretas para la sujeción estacionaria de piezas en prensas, principalmente en fresadoras:

Las mordazas combinadas de SCHUNK abren el acceso a la gama completa de mordazas superiores de SCHUNK, ofreciendo posibilidades de sujeción prácticamente infinitas. Gracias a esta flexibilidad, se pueden conseguir muchas opciones de sujeción diferentes, por no hablar de las ventajas económicas. Después de la inversión inicial en las mordazas combinadas, este gasto puede amortizarse muy rápidamente utilizando las mordazas superiores de la cartera de SCHUNK, ya que estas son menos caras que los productos comparables de la competencia. Otra ventaja es el ahorro de tiempo de preparación y la optimización del proceso gracias a la función de cambio rápido en algunas variantes de las mordazas superiores de la gama de SCHUNK. Los tornillos solo tienen que aflojarse ligeramente y no completamente, y la mordaza puede extraerse fácilmente hacia arriba por las ranuras.

Dependiendo de la pieza y la aplicación, se montan diferentes mordazas superiores en las mordazas combinadas para la tarea de sujeción correspondiente. El cliente puede seguir utilizando sus mordazas de sistema originales, lo que se traduce en una mayor rentabilidad. La logística y la planificación del proceso también resultan más sencillas (otro punto a favor para los usuarios), ya que gracias a las mordazas combinadas, se pueden utilizar las mismas mordazas superiores en distintas prensas. Esto también contribuye al propósito de la sostenibilidad, ya que los productos existentes pueden reutilizarse. Y, por último, los cortos plazos de entrega sin duda impresionarán a los usuarios, ya que pueden acceder a la cartera estándar de mordazas superiores de SCHUNK en lugar de tener que esperar a que les lleguen productos de diseño especial.

Plug & Work: sin interfaz adicional

Así es como las mordazas combinadas de SCHUNK convierten las prensas de otros fabricantes en "socios" para cualquier aplicación de sujeción, ya que crean una conexión útil y flexible. Ahora, la amplia gama de mordazas combinadas se adapta a las prensas de empresas del mercado como Allmatic, Roemheld o Röhm, entre otras. La sustitución de las mordazas de sistema anteriores en la prensa se realiza de forma rápida y sencilla; las nuevas mordazas combinadas de SCHUNK pueden sustituirse una a una y están listas para su uso al instante gracias a su fácil manipulación: solo hay que montarlas y empezar. No se necesitan otras interfaces.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga