arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas octubre 2023

Manipulación segura de palés pesados

Los procesos de carga automatizados con robots se vuelven todavía más potentes. Para ello, SCHUNK ha ampliado su gama de acoplamientos robóticos neumáticos para la manipulación de palés. El nuevo y potente acoplamiento robótico VERO-S NSR3 138 garantiza una manipulación segura de palés de gran peso. Por primera vez, los distintos estados de sujeción pueden detectarse de forma segura y transmitirse al sistema de control de la máquina a través de la interfaz IO-Link.
Imagen del producto – NSR3 El nuevo y potente acoplamiento robótico VERO-S NSR3 138 garantiza una manipulación segura de palés de gran peso.

Los acoplamientos robóticos libres de mantenimiento de la serie VERO-S NSR han marcado la pauta en el cambio de palés robotizado y de alta eficiencia en máquinas herramienta durante muchos años. Ahora SCHUNK, el experto en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios y tecnología de automatización, hace más segura la manipulación de palés pesados y amplía su gama de productos para la carga de palés de alta gama.

Con el nuevo módulo robótico VERO-S NSR3 138, SCHUNK lanza un módulo con una gran estabilidad dimensional y altas fuerzas de retracción que puede absorber momentos superiores (My = 1500 Nm y Mz = 1600 Nm) a los de su homólogo VERO-S NSR 160, fino y con contorno perturbante optimizado. La función de soplado integrada de serie garantiza una limpieza óptima de todas las superficies de referencia y, por tanto, una secuencia de proceso segura. El módulo se sujeta gracias a la fuerza por muelle mediante bloqueo autorretenido con ajuste de forma, de modo que toda la fuerza de retracción se mantiene incluso en caso de caída de presión.

Detección segura del estado de sujeción y comprobación de la presencia de palés

La transparencia en el procedimiento de sujeción la proporciona la unidad de detección AFS3-R IOL 138, que se puede combinar de manera opcional y que permite por primera vez registrar los estados "módulo abierto", "módulo cerrado", "módulo cerrado con perno de sujeción" y "presencia de palé" del módulo robótico y transferirlos al control de la máquina a través de la interfaz estandarizada IO-Link. Se trata de una conexión punto a punto independiente del bus de campo que permite intercambiar eventos y datos de proceso y servicio entre el control de la máquina y el dispositivo de sujeción, y que puede integrarse en casi cualquier sistema de bus de campo.

Alta fiabilidad del proceso en funcionamiento no tripulado

El módulo está sellado herméticamente y todas las piezas funcionales son de acero inoxidable endurecido, lo que garantiza una larga vida útil libre de mantenimiento. El bloqueo se realiza con ajuste de forma y autorretención. Para desbloquear un sistema neumático es suficiente una presión de 5 bares. También se puede utilizar aire no lubricado. La precisión de repetición es de hasta 0,02 mm.

Ir al producto

NSR3 138

NSR3 138

Acoplamientos del robot
ID 1492479
Disponibilidad limitada

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga