arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Empresa octubre 2023

Soluciones de automatización en práctica

La SPS de Núremberg es el plato fuerte de la industria de la automatización Del 14 al 16 de noviembre de 2023 se puede descubrir la gama completa de la automatización inteligente y digital. SCHUNK presentará innovaciones prácticas y soluciones de automatización sofisticadas. Algunas de ellas son el agarre mecatrónico, la manipulación flexible y la movilidad eléctrica.
SCHUNK – SLD/EGK La serie SLD de ejes directos lineales permite reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad en procesos de montaje y manipulación de alta velocidad. Gracias al modo SoftGrip, la pinza EGK para piezas pequeñas manipula con seguridad placas de circuito impreso complejas.

SCHUNK se centra por lo general en las soluciones de automatización prácticas y fáciles de usar, así como en los enfoques eficientes de la producción del futuro. La imagen que tiene de sí misma destaca a la empresa también en la SPS y la presenta como un fuerte socio y compañero para los retos de la fabricación moderna. SCHUNK ayuda a los usuarios a hacer que los procesos de producción sean más flexibles, eficientes y sostenibles con componentes inteligentes, servicios digitales y amplios conocimientos sobre aplicaciones.

SCHUNK – EGU Robusta y versátil: la pinza universal eléctrica EGU, que figura aquí en la versión de pinza doble, es especialmente adecuada para la carga y descarga flexible de máquinas herramienta.

Nuevos hitos en el agarre mecatrónico

Lo mismo ocurre con las series de pinzas inteligentes EGU y EGK que se presentarán en la feria. Marcan nuevas pautas en cuanto a flexibilidad, diversidad de interfaces y seguridad de procesos. Las pinzas ofrecen distintos modos de agarre para diferentes tareas de manipulación. Una nueva plataforma electrónica y de software común hace realidad esta función inteligente. Dado que los métodos de agarre existentes se optimizan y complementan continuamente, los clientes seguirán beneficiándose de las mejoras de cara al futuro mediante actualizaciones de software.

La pinza EGK para piezas pequeñas sirve perfectamente para la manipulación de piezas complejas y frágiles, por lo que resulta ideal para aplicaciones exigentes de la industria de laboratorios o fabricación de electrónica. A su vez, la pinza universal EGU es un todoterreno fiable para todas las tareas de manipulación. Despliega toda su potencia, principalmente en la carga y descarga flexible de máquinas herramienta.

SCHUNK – Pinza para horquillas En el stand de SCHUNK se expondrán soluciones industriales personalizadas para la movilidad eléctrica: por ejemplo, para la producción de estatores de horquilla.

Impulsar la movilidad eléctrica

Los ejes directos lineales de la serie SLD son también todoterrenos dinámicos. Esta nueva generación con accionamiento lineal eléctrico es muy duradera. Garantiza tiempos de ciclo cortos y mayor productividad durante el montaje y la manipulación a alta velocidad en la fabricación de electrónica, las ciencias de la vida y la movilidad eléctrica. Este tema de la industria centra muchas miradas: SCHUNK presta aquí una gran aportación con una cartera de productos con visión de futuro. Por ejemplo, la combinación de un módulo lineal de alta velocidad y una pinza doble muy flexible ha conseguido reducir el ajuste automático de estatores de horquilla a un segundo y con una precisión de repetición de 0,01 mm.

Descubra estas y otras soluciones prácticas en el stand 11 de SCHUNK en el pabellón 3A.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 5 MB ZIP Descarga