Módulos individuales NSE plus
Módulos de sujeción
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Sistema de cambio rápido de palés para aplicaciones generales de fresado y corte de alta precisión fabricado en acero inoxidable.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema modular SCHUNK
Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar, apropiados para distintas máquinas - Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Autobloqueo de enclavamiento
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tiro se mantiene. - Módulos inoxidables y completamente sellados
Larga vida útil y seguridad máxima del proceso - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300% para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad. - Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción que encaja en todos los módulos NSE plus
No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto - Detección de corredera integrada
Empleable en aplicaciones automatizadas - Permiso de soldadura, con certificación TüV
La masa, puede eliminarse directamente mediante los módulos de sujeción
Opciones e información especial
- Posicionamiento y sujeción en una operación del mismo tamaño: VERO-S representa la base de la racionalización.
- El reductor de los tiempos de preparación garantiza tiempos de funcionamiento de la máquina más largos y una producción más racional desde el tamaño de lote 1. Especialmente en cantidades de lote pequeñas y una amplia gama de piezas, se pueden conseguir ventajas económicas considerables gracias al sistema VERO-S. De esta manera, SCHUNK apoya la tendencia hacia una variabilidad más elevada de la producción.