ROTA FSW A11
Sistema de cambio rápido de mandril
ID 1455789
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Cambio rápido de platos estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Cambio rápido de chucks
- Lado del chuck: ISO 702-1 Nr. 11
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
- Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
- Momento de accionamiento máx.: 150 Nm
- Max. RPM: 4200 1/min
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 |
Max. RPM [1/min] | 4200 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 133 |
Momento de accionamiento máx. [Nm] | 150 |