ROTA-M flex 2+2
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Chuck de 4 mordazas con compensación central y amplia carrera de compensación.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Chucks manuales sellados
Intervalos de mantenimiento considerablemente mayores - Concepto de accionamiento patentado
Instalación independiente de los pares de mordazas con posterior sujeción de la pieza de trabajo con compensación central - Sistema de sujeción flexible
Para sujetar piezas redondas, cúbicas o geométricamente voluminosas - Mecanismo de compensación
Permite la sujeción sensible a la deformación incluso de piezas de trabajo de pared delgada - Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación con circulación de grasa
Garantiza el suministro permanente de grasa para las fuerzas de sujeción constantes - Liberación visual de la sujeción
Como indicador del rango en el que se puede garantizar una sujeción segura - Diseño sumamente ligero a partir del tamaño Ø 630 mm
Para una carga útil adicional máxima del peso de la pieza de trabajo - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck manual de 4 mordazas sumamente flexible
Gracias al nuevo chuck manual de 4 mordazas ROTA-M flex 2+2, SCHUNK combina las ventajas y funciones de los chucks de 2, 3 y 4 mordazas en los tornos y de las prensas en las máquinas de fresado/torneado. Los pares de mordazas acopladas, que forman parte de un concepto de accionamiento patentado, garantizan que las piezas se sujeten de forma centralizada, evitando así el hiperestatismo. - El ROTA-M flex 2+2 flexible permite sujetar piezas redondas, cúbicas y geométricamente voluminosas. Una junta especial impide la penetración de virutas y refrigerante. Esto protege la mecánica interna, de modo que las piezas de fundición o forjadas también pueden mecanizarse sin reparos. Del tamaño Ø 630 mm en adelante, el chuck presenta un diseño más ligero, especialmente para los centros de fresado/torneado.