arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCA 280-86 A8-SV90°

ROTA NCA 280-86 A8-SV90°

Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado

ID 1320182

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Paso de barra: 86 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 140 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 63 kN
  • Revoluciones máx.: 4000 1/min
  • Peso: 43 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 4000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 140.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 63.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.46
Peso [kg] 43.0