ROTA NCE
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
chucks automáticos de 3 garras extremadamente ligeros con un diseño innovador para un considerable ahorro potencial con procesos dinámicos. El chuck resulta ideal para máquinas con cilindros de carrera corta.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Eficiente desde el punto de vista energético gracias a su momento de inercia extremadamente bajo
Ciclos más cortos y costes energéticos reducidos - Dimensiones de las conexiones 100% compatibles con los chucks para torno automáticos de la serie BB200 de Kitagawa (hasta el tamaño 260)
Posibilidad de sustituir un chuck Kitagawa existente, en un tiempo bastante corto - Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Sistema de casquillo central modular
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción a través de casquillos centrales intercambiables - garras base con dentado fino 1,5 mm x 60° y 1/16" x 90° de serie
Alta flexibilidad con garras superiores - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck robusto ligero con reducción de hasta el 40 % del momento de inercia de masa en el grado máximo de rigidez
El ROTA NCE de SCHUNK combina un diseño ligero, una capacidad de carga máxima y un lenguaje de diseño extraordinario. La forma geométrica del chuck para torno está adaptada al flujo de energía para que, a pesar de su ligera geometría, se pueda conseguir la máxima rigidez. En comparación con los chucks para torno convencionales, se logra una reducción de inercia de hasta un 40 % en función del tamaño. - De este modo, el SCHUNK ROTA NCE ofrece las prestaciones ideales para obtener una productividad y una dinámica de procesos elevadas con un consumo de energía mínimo. Este chuck para torno garantiza unos ahorros notables gracias a su eficiencia energética y de los tiempos de ciclo, sobre todo en los sistemas de producción en cadena, y también es especialmente adecuado para la certificación de gestión energética de conformidad con la norma DIN EN ISO 50001.