ROTA NCS 210/3 Z170-KV
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 859020
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Plato de palanca de 3 mordazas
- Sellado hermético
- Tracción activa de las mordazas de base
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 6.9 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Tracción de la mordaza: 0.3 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 60 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 32 kN
- Max. RPM: 4500 1/min
- Peso: 28 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 4500 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 60 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 32 |
Carrera/mordaza [mm] | 6.9 |
Tracción de la mordaza [mm] | 0.3 |
Longitud de palanca [mm] | 53.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Peso [kg] | 28 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 160
- red
-
SRK 160, 2.32 kg
- yellow
-
SRK 160, 1.45 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %