ROTA NCS 400/6 A11-KV
Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso
ID 865051
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Plato de palanca de 6 mordazas
- Sellado hermético
- Tracción activa de las mordazas de base
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Tracción de la mordaza: 0.3 mm
- Compensación pendular: ± 3 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 48 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
- Peso: 150 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 2000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 80 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 48 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.7 |
Tracción de la mordaza [mm] | 0.3 |
Longitud de palanca [mm] | 53.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Compensación pendular [mm] | ± 3 |
Peso [kg] | 150 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %