arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCX 165-53 A5-SFGX

ROTA NCX 165-53 A5-SFGX

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera corta

ID 800801

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 53 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Paso del dentado: 2 mm
  • Carrera del pistón: 13 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 33 kN
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Peso: 12 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 6000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 50
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 33
Carrera/mordaza [mm] 3
Paso del dentado [mm] 2
Carrera del pistón (H) [mm] 13
Momento de inercia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 12