ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera corta
ID 800833
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 106 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 6.3 mm
- Paso del dentado: 4 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 88 kN
- Max. RPM: 3500 1/min
- Peso: 66 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 |
Dentado | Dentado oblicuo |
Max. RPM [1/min] | 3500 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 155 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 88 |
Carrera/mordaza [mm] | 6.3 |
Paso del dentado [mm] | 4 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.93 |
Peso [kg] | 66 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %