SVAGG-18-L Basic
ID 425051
Productos alternativos:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1563467
- Unidad de vacío
- Superficie de sujeción máx.: 5000 cm²
- Dimensiones: 743 x 377 x 778 mm
- Conexión-ØD: 12 mm
- Vacío máx.: -980 mbar
- Capacidad de succión: 18 m³/h
- Volumen de almacenamiento: 30 l
- Nivel sonoro: 63 dB(A)
- Potencia nominal: 0.55 kW
- Peso: 48 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 743 |
---|---|
Ancho [mm] | 377 |
Altura [mm] | 778 |
Conexión-ØD [mm] | 12 |
Vacío máx. [mbar] | -980 |
Superficie de sujeción máx. [cm²] | 5000 |
Capacidad de succión [m³/h] | 18 |
Volumen de almacenamiento [l] | 30 |
Nivel sonoro [dB(A)] | 63 |
Potencia nominal [kW] | 0.55 |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Clase de protección IP | 54 |
Peso [kg] | 48 |
Información general sobre la serie
Indicación importante sobre el diseño del sistema
Un sistema completo está compuesto por, una placa matriz y una unidad de vacío. La unidad de vacío de SCHUNK , además de las funciones de vacío ON/OFF y el detección del nivel, también contiene la detección del sistema usando un interruptor de vacío integrado que puede sincronizarse con el mando de la máquina a través de la interfaz. De este modo, es posible interrumpir automáticamente el proceso de maquinado, en caso de una pérdida de la fuerza de sujeción.