SVAGG-63-L Basic
ID 425053
Productos alternativos:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1563469
- Unidad de vacío
- Superficie de sujeción máx.: 20000 cm²
- Dimensiones: 1024 x 435 x 965 mm
- Conexión-ØD: 25 mm
- Vacío máx.: -980 mbar
- Capacidad de succión: 63 m³/h
- Volumen de almacenamiento: 80 l
- Nivel sonoro: 65 dB(A)
- Potencia nominal: 1.5 kW
- Peso: 100 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 1024 |
---|---|
Ancho [mm] | 435 |
Altura [mm] | 965 |
Conexión-ØD [mm] | 25 |
Vacío máx. [mbar] | -980 |
Superficie de sujeción máx. [cm²] | 20000 |
Capacidad de succión [m³/h] | 63 |
Volumen de almacenamiento [l] | 80 |
Nivel sonoro [dB(A)] | 65 |
Potencia nominal [kW] | 1.5 |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Clase de protección IP | 54 |
Peso [kg] | 100 |
Información general sobre la serie
Indicación importante sobre el diseño del sistema
Un sistema completo está compuesto por, una placa matriz y una unidad de vacío. La unidad de vacío de SCHUNK , además de las funciones de vacío ON/OFF y el detección del nivel, también contiene la detección del sistema usando un interruptor de vacío integrado que puede sincronizarse con el mando de la máquina a través de la interfaz. De este modo, es posible interrumpir automáticamente el proceso de maquinado, en caso de una pérdida de la fuerza de sujeción.