BSWS-A 100
ID 303026
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Longitud: 25 mm
Información técnica
Peso [kg] | 0.024 |
---|---|
Número por ID | 2 |
Adaptador BSWS material | 42CrMo4+QT |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 130 |
Par de carga máximo admisible [Nm] | 105 |
Fuerza Fx máx. permitida [N] | 1960 |
sí |
Información general sobre la serie
Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Material de la espiga adaptadora
Acero
Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal
Garantía
24 meses
Material suministrado
Base y adaptador disponibles por separado en diferentes cantidades