arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-BM 50 Similar a la imagen

BSWS-BM 50

Sistema de cambio rápido de garras

ID 1313899

Base del sistema de cambio rápido de garras BSWS-M-PGZN-plus, Tamaño: 50

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.02
Número por ID 1
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 130
Par de carga máximo admisible [Nm] 14
Fuerza Fx máx. permitida [N] 350
La igualdad de altura del BSWS-BM es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de una mordaza superior en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.

Información general sobre la serie

Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.

Material de la espiga adaptadora
Acero

Accionamiento
Sin herramientas, a mano

Garantía
24 meses

Material suministrado
Base y adaptador disponibles por separado en diferentes cantidades