ECG-W 02
Controlador
ID 306396
Controlador magnético para la EGM con interruptor digital durante el procedimiento de soldadura ECG, Tamaño: W 02
- Voltaje nominal: 400 V AC
Información técnica
Clase de protección IP | 20 |
---|---|
Voltaje de entrada [V AC] | 400 |
Corriente continua [A] | 32 |
Señal digital de potencia Número de entradas digitales | 2 |
Número de salidas digitales | 2 |