HKI 1A
Almohadillas para grippers
ID 324161
Almohadillas para grippers HKI, Tamaño: 1
- Longitud: 300 mm
- mit Stützplatte
- Material de la placa de apoyo : Aluminio
Información técnica
Longitud [mm] | 300 |
---|---|
Ancho [mm] | 150 |
Espesor [mm] | 6.3 |
Elastómero | NBR Perbunan |
Dureza del elastómero [Shore] | 60 |
Tolerancia a la dureza +/- [Shore] | 5 |
Placa de apoyo disponible | sí |
Material de la placa de apoyo | Aluminio |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -30 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 100 |