arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HKI 1S Similar a la imagen

HKI 1S

Almohadillas para grippers

ID 324162

Almohadillas para grippers HKI, Tamaño: 1

  • Longitud: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • Material de la placa de apoyo : Acero inoxidable
Longitud [mm] 300
Ancho [mm] 150
Espesor [mm] 13.5
Elastómero NBR Perbunan
Dureza del elastómero [Shore] 60
Tolerancia a la dureza +/- [Shore] 5
Placa de apoyo disponible
Material de la placa de apoyo Acero inoxidable
Temperatura ambiente mín. [°C] -30
Temperatura ambiente máx. [°C] 100