HM 13
Insertos de carburo
ID 300785
HM 13, Insertos de carburo
- Altura (A): 9.5 mm
- Diámetro D: 15.8 mm
- Rosca G: M6
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
Rosca | M6 |
---|---|
Fuerza de carga máx. [kN] | 20 |
Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.