HM 14
Insertos de carburo
ID 300786
HM 14, Insertos de carburo
- Altura (A): 9.5 mm
- Diámetro D: 19 mm
- Rosca G: M6
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
Rosca | M6 |
---|---|
Fuerza de carga máx. [kN] | 30 |
Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.