HM 15
Insertos de carburo
ID 300787
HM 15, Insertos de carburo
- Altura (A): 9.5 mm
- Longitud L: 12.7 mm
- Anchura B: 12.7 mm
- Rosca G: M6
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
Rosca | M6 |
---|---|
Fuerza de carga máx. [kN] | 20 |
Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.