arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HM 6 Similar a la imagen

HM 6

Insertos de carburo

ID 300780

HM 6, Insertos de carburo
  • Altura (A): 10 mm
  • Diámetro D: 6 mm
  • Rosca G: M3
  • Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Rosca M3
Fuerza de carga máx. [kN] 4.5
Material Inserto de carburo con cuerpo de acero
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.