arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HUE PGN-plus 50 Similar a la imagen

HUE PGN-plus 50

Cubierta de protección

ID 371479

Cubierta de protección, Indicado para: PGN-plus 50
Material Termoplástico 99, PVC-P
Temperatura ambiente mín. [°C] -30
Temperatura ambiente máx. [°C] 80
Peso [kg] 0.06
Gripper suspendido, sin sellado de juntas 60
Gripper de soporte, sin sellado de juntas 64
Gripper más bajo, sin sellado de juntas 60
Posición libre de gripper, sin sellado de juntas periférico 65
Compuesto de sellado recomendado por SCHUNK para el sellado de juntas y fuente del suministro:
Adhesivo y material de sellado universal de polímero MS elástico suave:
Teroson SE 2000 MF (negro)
N.º de artículo: 92-401790, cartucho de 310 ml para pistolas manuales o de aire comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com