HUE PGN-plus 80
Cubierta de protección
ID 371481
Cubierta de protección, Indicado para: PGN-plus 80
Información técnica
Material | Termoplástico 99, PVC-P |
---|---|
Temperatura ambiente mín. [°C] | -30 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 |
Peso [kg] | 0.16 |
Gripper suspendido, sin sellado de juntas | 60 |
Gripper de soporte, sin sellado de juntas | 64 |
Gripper más bajo, sin sellado de juntas | 60 |
Posición libre de gripper, sin sellado de juntas periférico | 65 |
Compuesto de sellado recomendado por SCHUNK para el sellado de juntas y fuente del suministro:
Adhesivo y material de sellado universal de polímero MS elástico suave:
Teroson SE 2000 MF (negro)
N.º de artículo: 92-401790, cartucho de 310 ml para pistolas manuales o de aire comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com
Adhesivo y material de sellado universal de polímero MS elástico suave:
Teroson SE 2000 MF (negro)
N.º de artículo: 92-401790, cartucho de 310 ml para pistolas manuales o de aire comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com