KA BW08-L 3P-0300-NPN
Cable
ID 301602
Cables de conexión, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe acodado
- Tipo de conmutación: NPN
- Conexión: M8
- Número de conductores: 3
- Longitud del cable: 3 m
- Corriente máx.: 3 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M8 |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 3 |
Número de conductores | 3 |
Sección del conductor [mm²] | 0.25 |
Peso [kg] | 0.12 |
Corriente máxima por cable [A] | 3 |
Corriente máx. [A] | 3 |
Modelo NPN angular | sí |