KA BW9-L7P-0200
Cable
ID 323001
Cable de conexión: adecuado para cadenas de arrastre y una alta resistencia a la torsión, Tamaño de la conexión del enchufe: M9, Enchufe acodado
- Conexión: M9
- Número de conductores: 7
- Longitud del cable: 2 m
- Corriente máx.: 1 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M9 |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 2 |
Número de conductores | 7 |
Sección del conductor [mm²] | 0.14 |
Corriente máxima por cable [A] | 1 |
Corriente máx. [A] | 1 |