arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KV BG12-SG12 3P-0060-PNP Similar a la imagen

KV BG12-SG12 3P-0060-PNP

Cable

ID 301998

Prolongaciones de cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M12, Enchufe recto

  • Tipo de conmutación: PNP
  • Conexión: M12
  • Número de conductores: 3
  • Longitud del cable: 0.6 m
  • Corriente máx.: 4 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe recto
Rosca por la parte del sensor M12
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 0
Conector por la parte del gabinete de control Conector recto
Rosca por la parte del gabinete de control M12
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Longitud del cable [m] 0.6
Número de conductores 3
Sección del conductor [mm²] 0.25
Peso [kg] 0.05
Corriente máxima por cable [A] 4
Corriente máx. [A] 4