arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP Similar a la imagen

KV BW08-SG08 3P-0100-PNP

Cable

ID 301496

Prolongaciones de cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe acodado

  • Tipo de conmutación: PNP
  • Conexión: M8
  • Número de conductores: 3
  • Longitud del cable: 1 m
  • Corriente máx.: 3 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe acodado
Rosca por la parte del sensor M8
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 90
Conector por la parte del gabinete de control Conector recto
Rosca por la parte del gabinete de control M8
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Longitud del cable [m] 1
Número de conductores 3
Sección del conductor [mm²] 0.25
Peso [kg] 0.04
Corriente máxima por cable [A] 3
Corriente máx. [A] 3