arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KV GGN0804-1204-IO-01000-A Similar a la imagen

KV GGN0804-1204-IO-01000-A

Cable

ID 1505832

Prolongaciones de cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe recto

  • Conexión: M8
  • Número de conductores: 4
  • Longitud del cable: 10 m
  • Corriente máx.: 4 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe recto
Rosca por la parte del sensor M8
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 0
Conector por la parte del gabinete de control Conector
Rosca por la parte del gabinete de control M12
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Longitud del cable [m] 10
Número de conductores 4
Sección del conductor [mm²] 0.34
Peso [kg] 33
Corriente máxima por cable [A] 4
Corriente máx. [A] 4