KV WGN0804-1204-IO-00500-A
Cable
ID 1505803
Prolongaciones de cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe acodado
- Conexión: M8
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 5 m
- Corriente máx.: 4 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M8 |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
Conector por la parte del gabinete de control | Conector |
Rosca por la parte del gabinete de control | M12 |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 5 |
Número de conductores | 4 |
Sección del conductor [mm²] | 0.34 |
Corriente máxima por cable [A] | 4 |
Corriente máx. [A] | 4 |