AKO EGK25/ISO31.5
Paquete de conexión del robot
ID 1524689
Adaptador, Indicado para: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Información técnica
Grupo de productos | Paquete de conexión del robot |
---|---|
altura H [mm] | 11 |
Círculo de orificios DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Indicado para | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
Peso [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200