arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
UZB 100 Similar a la imagen

UZB 100

Garra universal

ID 300044

Garra universal UZB, Tamaño: 100, Interfaz del dedo: PGN-plus 100

  • Dimensión plantilla: 2.5 mm
  • Recorrido de ajuste máx.: 55 mm
Recorrido de ajuste máx. [mm] 55
Dimensión plantilla [mm] 2.5
Peso [g] 260
Par de carga máximo admisible [Nm] 65
Fuerza Fx máx. permitida [N] 800
La corredera de la mordaza intermedia universal UZB-S está disponible a partir del tamaño unitario 80 como componente individual. La retirada de la corredera no es posible para tamaños más pequeños.