arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
UZB 200 Similar a la imagen

UZB 200

Garra universal

ID 300047

Garra universal UZB, Tamaño: 200, Interfaz del dedo: PGN-plus 200

  • Dimensión plantilla: 7 mm
  • Recorrido de ajuste máx.: 111 mm
Recorrido de ajuste máx. [mm] 111
Dimensión plantilla [mm] 7
Peso [g] 1180
Par de carga máximo admisible [Nm] 450
Fuerza Fx máx. permitida [N] 2600
La corredera de la mordaza intermedia universal UZB-S está disponible a partir del tamaño unitario 80 como componente individual. La retirada de la corredera no es posible para tamaños más pequeños.