arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGH 80-IOL-N-TMEK Starter Similar a la imagen

EGH 80-IOL-N-TMEK Starter

Pinza universal

ID 1478179

Pinza universal EGH, Tamaño: 80, eléctrico, Compatible con robot : TM 5/12/14

  • Carrera por mordaza: 40 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 50 N
  • Fuerza de agarre máx.: 100 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 2 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Compatible con robot TM 5/12/14
Franja luminosa LED integrada
Colores visualizables verde, amarillo y rojo
Longitud X [mm] 114
Anchura Y [mm] 86.5
Altura Z [mm] 133
Carrera por mordaza [mm] 40
Fuerza de agarre mín. [N] 50
Fuerza de agarre máx. [N] 100
Fuerza mín. por mordaza [N] 25
Fuerza máx. por mordaza [N] 50
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.5
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 70
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.2
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] ± 0.1
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] ± 0.2
Tiempo de cierre [s] 0.8
Tiempo de apertura [s] 0.8
Peso [kg] 1.06
Peso con cable incluido [kg] 1.34
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 55
Clase de protección IP 20
Conector/final de cable cables abiertos
Longitud del cable [m] 4
Voltaje nominal [V] 24
Corriente nominal [A] 0.2
Corriente máx. [A] 2
Velocidad de transmisión COM2
Puerto Class B
Número de entradas digitales (banda de luz) 2
Momento Mx máx. [Nm] 3.5
Momento My máx. [Nm] 6
Momento Mz máx. [Nm] 9
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 250

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Repetibilidad de agarre (sujeción)
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base tras 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base después de 100 movimientos consecutivos a una posición de destino en ambas direcciones en condiciones constantes.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Principio de piñón/cremallera

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas

Garantía
12 meses