EGP 64-N-N-B
ID 310980
- Carrera por mordaza: 10 mm
- Fuerza de agarre mín.: 75 N
- Fuerza de agarre máx.: 300 N
- Tiempo de apertura: 0.49 s
- Tiempo de cierre: 0.49 s
- Suministro de energía: 24 V
- Corriente máxima total: 2 A
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 10 |
---|---|
Fuerza de agarre mín. [N] | 75 |
Fuerza de agarre máx. [N] | 300 |
Peso recomendado de la pieza [kg] | 1.25 |
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 80 |
Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.24 |
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] | 0.02 |
Tiempo de cierre [s] | 0.49 |
Tiempo de apertura [s] | 0.49 |
Peso [kg] | 0.8 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Clase de protección IP | 30 |
Sala blanca ISO 14644-1:1999 | 5 |
Emisión de ruidos [dB(A)] | < 70 |
Longitud X [mm] | 64 |
Anchura Y [mm] | 35 |
Altura Z [mm] | 114.7 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Corriente nominal [A] | 0.15 |
Corriente máx. [A] | 2 |
Sistema electrónico de control | integrada |
Interfaz de comunicación | Entradas digitales |
Señal digital de potencia Número de entradas digitales | 2 |
Momento Mx máx. [Nm] | 3.5 |
Momento My máx. [Nm] | 6 |
Momento Mz máx. [Nm] | 9 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 250 |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
Modos de agarre con IO-Link
Máxima proyección permitida de los dedos
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Modos de agarre con IO-Link
- Eje X:
- Tiempo de cierre/apertura
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Máxima proyección permitida de los dedos
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real en 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo de la pieza de trabajo en condiciones constantes.
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base tras 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base después de 100 movimientos consecutivos a una posición de destino en ambas direcciones en condiciones constantes.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Principio de funcionamiento
Principio de piñón/cremallera
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Kit de accesorios para manguitos de centrado, soporte para interruptor de proximidad, instrucciones de montaje.