arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGU 50-IL-M-B Similar a la imagen

EGU 50-IL-M-B

Pinza universal

ID 1491532

Pinza universal EGU, Tamaño: 50, eléctrico, Interfaz de comunicación: IO-Link

  • Carrera por mordaza: 51 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 150 N
  • Fuerza de agarre máx.: 600 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Circuito magnético: 0.3 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 51
Fuerza de agarre mín. [N] 150
Fuerza de agarre máx. [N] 600
Posición de fuerza de agarre mín. [%] 90
Posición de fuerza de agarre máx. [%] 100
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 80
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.4
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.05
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] 0.15
Tiempo de cierre [s] 0.8
Tiempo de apertura [s] 0.8
Máx. velocidad (posicionamiento) [mm/s] 110
Aceleración máx. [mm/s²] 800
Peso [kg] 1.49
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 55
Clase de protección IP, sistema electrónico 67
Clase de protección IP de la guía/las mordazas base 40
Sala blanca ISO 14644-1:2015 5
Longitud X [mm] 122
Anchura Y [mm] 72
Altura Z [mm] 88
Voltaje nominal [V] 24
Interfaz de comunicación IO-Link
Consumo de corriente nominal de BasicGrip [A] 0.3
Consumo de corriente máx. de BasicGrip [A] 1.44
Consumo de corriente nominal de StrongGrip [A] 0.72
Consumo de corriente máx. de StrongGrip [A] 1.08
Consumo de corriente nominal de la lógica [A] 0.16
Consumo de corriente máx. de la lógica [A] 0.2
Momento Mx máx. 32
Momento My máx. 35
Momento Mz máx. 32
Máx. fuerza axial Fz máx. 800

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real durante 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo de la pieza de trabajo en condiciones constantes.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la distribución de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde ambas direcciones en condiciones constantes.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Tiempos de cierre y apertura (posicionamiento)
Los tiempos de cierre y apertura son los tiempos de desplazamiento de los dedos a máx. velocidad, así como a máx. aceleración considerando la masa máx. permitida por dedo y teniendo en cuenta el trayecto por mordaza y la carrera de 30 mm.

Velocidad máx. (posicionamiento) y aceleración máx.
es la suma aritmética de la velocidad y la aceleración que actúan sobre cada mordaza.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero, protegido contra la corrosión

Garantía
24 meses o 5 millones de ciclos BasicGrip / 3 millones de ciclos StrongGrip (un ciclo consta de un proceso de agarre completo: "Abrir pinza" y "Cerrar pinza")

Material suministrado
Pinza que incluye instrucciones de montaje y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Hay servicios digitales adicionales disponibles en schunk.com/downloads-software.