arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PFH

PFH

Pinza de carrera larga
Pinza paralela de 2 garras con carrera de mordaza larga para piezas grandes y/o una amplia gama de piezas

Ventajas y beneficios

  • Guía deslizante robusta
    para la manipulación precisa de distintas piezas
  • Posibilidad de momentos elevados
    apropiada para el empleo de dedos largos
  • Principio de doble pistón/cremallera/piñón
    para una sujeción autocentrante
  • Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza
  • Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
    para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado.

Opciones e información especial

  • La pinza ha sido concebida especialmente para la manipulación de llantas de vehículos. Esta pinza es capaz de agarrar llantas de 13'' a 21'', pudiendo emplearse también para manipular otras piezas de gran tamaño. Bajo consulta especial, pueden suministrarse unidades con carreras de ajuste manual y modelos con carreras más cortas o más largas.
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.