arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGN-plus 125-1-AS-SD Similar a la imagen

PGN-plus 125-1-AS-SD

Pinza universal

ID 37371403

Pinza universal PGN-plus, Tamaño: 125, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, en una versión a prueba de polvo

  • Carrera por mordaza: 13 mm
  • Fuerza de cierre: 1470 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 13
Fuerza de cierre [N] 1470
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 1700
Fuerza de resorte mín. [N] 390
Peso [kg] 2.05
Peso recomendado de la pieza [kg] 5.4
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 119
Presión de trabajo mín. [bar] 4
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1
Tiempo de cierre [s] 0.08
Tiempo de apertura [s] 0.12
Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] 0.3
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 170
Peso máx. admisible por dedo [kg] 2.1
Clase de protección IP 64
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Repetibilidad [mm] 0.01
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Longitud X [mm] 166
Anchura Y [mm] 60
Altura Z [mm] 99.5
Momento Mx máx. [Nm] 120
Momento My máx. [Nm] 145
Momento Mz máx. [Nm] 100
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 2800
Versión a prueba de polvo
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Sala blanca ISO 14644-1:1999
5

Principio de funcionamiento
Engranaje de cuña, con superficie de transmisión de energía

Material de la carcasa
Aluminio

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
36 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Soportes para interruptores de proximidad. casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P