PLG 20-XXX-1-OSY
- Carrera por mordaza: 400 mm
- Fuerza de cierre: 1650 N
- Fuerza de apertura: 2000 N
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Información técnica
Versión de los dedos | corto |
---|---|
Sincronización | sin sincronización |
Carrera mín. por mordaza [mm] | 100 |
Carrera máx. por mordaza [mm] | 400 |
Fuerza de cierre [N] | 1650 |
Fuerza de apertura [N] | 2000 |
Peso* [kg] | 19.03 |
Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] | 0.05 |
Peso recomendado de la pieza [kg] | 8.25 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 2 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Tiempo de cierre [s] | 0.8 |
Tiempo de apertura [s] | 1 |
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 330 |
Peso máx. admisible por dedo [kg] | 15 |
Clase de protección IP | 30 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Repetibilidad [mm] | 0.03 |
Momento Mx máx. [Nm] | 136 |
Momento My máx. [Nm] | 413 |
Momento Mz máx. [Nm] | 154 |
Fuerza de sujeción de la sujeción de posición *** [N] | 1600 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 2000 |
*relativo a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
**Se refiere a la variante básica sin opciones adicionales
***En referencia a la variante con sujeción de posición
Cargas máx.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre en el cierre
Fuerza de agarre en la apertura
Momentos de carga
Versión de los dedos: longitud de los dedos corta
Versión de los dedos: longitud de los dedos larga
Cargas máx.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Las cargas pueden ocurrir de forma adicional al momento generado por la propia fuerza de agarre. Consultar también el diagrama para conocer las cargas de momentos.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre en el cierre
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Fuerza de agarre en la apertura
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Momentos de carga
Versión de los dedos: longitud de los dedos corta
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Versión de los dedos: longitud de los dedos larga
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Cómo llegar al configurador online
Se puede acceder al configurador a través de la página web de SCHUNK o a través de https://schunk.com/es/es/konfigurator-plg está disponible directamente.
Fuerza de sujeción de la sujeción de posición
describe la suma de la fuerza de sujeción sobre los vástagos del pistón de los dos elementos de sujeción instalados.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio
Material de las mordazas base
aluminio de alta resistencia, anodizado duro
Garantía
12 meses
Material suministrado
Casquillos de centrado para la fijación de los dedos, material de fijación para la fijación de los grippers para las variantes con AKO EN ISO..., instrucciones de montaje (manual de instrucciones con declaración de incorporación disponible en línea).