arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PLG 30-XXX-2-SYN Similar a la imagen

PLG 30-XXX-2-SYN

Pinza de carrera larga personalizada y configurable
Pinza de carrera larga personalizada y configurable PLG, Tamaño: 30, neumática

  • Carrera por mordaza: 400 mm
  • Fuerza de cierre: 3000 N
  • Fuerza de apertura: 3350 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Versión de los dedos largo
Sincronización Synchron
Carrera mín. por mordaza [mm] 100
Carrera máx. por mordaza [mm] 400
Fuerza de cierre [N] 3000
Fuerza de apertura [N] 3350
Peso* [kg] 40.58
Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] 0.062
Peso recomendado de la pieza [kg] 15
Presión de trabajo mín. [bar] 2
Presión de trabajo máx. [bar] 6
Presión nominal de servicio [bar] 6
Tiempo de cierre [s] 0.8
Tiempo de apertura [s] 1
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 800
Peso máx. admisible por dedo [kg] 20
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Repetibilidad [mm] 0.03
Momento Mx máx. [Nm] 273
Momento My máx. [Nm] 945
Momento Mz máx. [Nm] 350
Fuerza de sujeción de la sujeción de posición *** [N] 3000
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 4000
Encontrará los datos técnicos completos o complementarios de todas las opciones de combinación en la hoja de datos en formato PDF a continuación de su configuración individual.
*relativo a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
**Se refiere a la variante básica sin opciones adicionales
***En referencia a la variante con sujeción de posición

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Cómo llegar al configurador online
Se puede acceder al configurador a través de la página web de SCHUNK o a través de https://schunk.com/es/es/konfigurator-plg está disponible directamente.

Fuerza de sujeción de la sujeción de posición
describe la suma de la fuerza de sujeción sobre los vástagos del pistón de los dos elementos de sujeción instalados.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio

Material de las mordazas base
aluminio de alta resistencia, anodizado duro

Garantía
12 meses

Material suministrado
Casquillos de centrado para la fijación de los dedos, material de fijación para la fijación de los grippers para las variantes con AKO EN ISO..., instrucciones de montaje (manual de instrucciones con declaración de incorporación disponible en línea).