arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PSH 42-2 V Similar a la imagen

PSH 42-2 V

Pinza de carrera larga

ID 39302143

Pinza de carrera larga PSH, Tamaño: 42, neumática, en una versión para altas temperaturas

  • Carrera por mordaza: 29 mm
  • Fuerza de cierre: 1170 N
  • Fuerza de apertura: 1170 N
  • Temperatura ambiente máx.: 130 °C
Carrera por mordaza [mm] 29
Fuerza de cierre [N] 1170
Fuerza de apertura [N] 1170
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 1350
Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 1350
Peso [kg] 3.9
Peso recomendado de la pieza [kg] 6
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 148
Presión de trabajo mín. [bar] 3
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Presión nominal de servicio [bar] 6
Tiempo de cierre [s] 0.15
Tiempo de apertura [s] 0.15
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 230
Peso máx. admisible por dedo [kg] 2.5
Clase de protección IP 67
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 130
Repetibilidad [mm] 0.05
Longitud X [mm] 168
Anchura Y [mm] 97
Altura Z [mm] 77
Momento Mx máx. [Nm] 25
Momento My máx. [Nm] 20
Momento Mz máx. [Nm] 25
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 500
Modelo para altas temperaturas
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Principio de piñón/cremallera

Material de la carcasa
aluminio de alta resistencia, anodizado duro

Material de las mordazas base
aluminio de alta resistencia, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Es posible mediante una válvula antirretorno SDV-P.