arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRG 34-30-AS Similar a la imagen

PRG 34-30-AS

Pinza radial

ID 303662

Pinza radial PRG, Tamaño: 34, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS

  • Ángulo de apertura: 30 °
  • Par de cierre: 5 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 270
Ángulo de apertura por garra [°] 30
Ángulo de cierre por garra [°] 3
Par de cierre [Nm] 5
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 1
Peso [kg] 0.25
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.42
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 12
Presión de trabajo mín. [bar] 4
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6
Tiempo de cierre [s] 0.08
Tiempo de apertura [s] 0.13
Tiempo de cierre solo con muelle [s] 0.07
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 60
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 2.58
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Repetibilidad [mm] 0.05
Longitud X [mm] 34
Anchura Y [mm] 26
Altura Z [mm] 93
Momento Mx máx. [Nm] 4
Momento Mz máx. [Nm] 1.5
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 220
* Respecto al momento de inercia de la máx. masa admisible, la unidad puede funcionar sin una estrangulación externa específica. Si se producen momentos de inercia elevados, es posible una estrangulación adicional.
La curva es válida para los modelos de 90°. Para otros modelos, la curva debe desplazarse de forma paralela en función de los tiempos de apertura y cierre.

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza. El momento de cierre indicado se alcanza a un ángulo de apertura de 0°. En el diagrama «Curva del momento de cierre», puede consultarse una curva detallada del momento de cierre en función del ángulo de apertura.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Accionamiento por corredera

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P