EGM-B-L-30-1x2
ID 306373
Pinza magnética EGM, eléctrico
- Tipo de imán: Bipolo
- Forma del polo: Oblongo
- Anchura del polo: 30 mm
- Número de polos, disposición de los polos: 1 x 2
- Interfaz de comunicación: E/S digital
- Suministro de energía: 400 V AC
- Corriente máxima total: 32 A
- Número de polos: 2
- Superficies magnéticas: 36 cm²
- Circuito magnético: 3.1 A
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Información técnica
Peso [kg] | 6.5 |
---|---|
Número de polos | 2 |
Superficies magnéticas [cm²] | 36 |
Espesor mínimo de la pieza [mm] | 8 |
Capacidad de carga horizontal [kg] | 60 |
Capacidad de carga vertical [kg] | 20 |
Activaciones máximas por minuto [1/min] | 15 |
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] | 15 |
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] | 35 |
Clase de protección IP | 52 |
Consumo de corriente durante la activación/desactivación [A] | 3.1 |
Longitud X [mm] | 190 |
Anchura Y [mm] | 75 |
Altura Z [mm] | 61 |
Tipo de controlador magnético | ECG 02 |
Voltaje nominal [V AC] | 400 |
Corriente máx. [A] | 32 |
Número máx. de módulos por controlador | 24 |
Dimensiones
Dimensiones
Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes
Material de la carcasa
Acero
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Kit de accesorios con casquillos de centraje