arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGM-B-Q-50-1x4 Similar a la imagen

EGM-B-Q-50-1x4

ID 306372

Pinza magnética EGM, eléctrico

  • Tipo de imán: Bipolo
  • Forma del polo: cuadrado
  • Anchura del polo: 50 mm
  • Número de polos, disposición de los polos: 1 x 4
  • Interfaz de comunicación: E/S digital
  • Suministro de energía: 400 V AC
  • Corriente máxima total: 32 A
  • Número de polos: 4
  • Superficies magnéticas: 100 cm²
  • Circuito magnético: 9.5 A
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Peso [kg] 13
Número de polos 4
Superficies magnéticas [cm²] 100
Espesor mínimo de la pieza [mm] 14
Capacidad de carga horizontal [kg] 175
Capacidad de carga vertical [kg] 70
Activaciones máximas por minuto [1/min] 8
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] 30
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] 68
Clase de protección IP 52
Consumo de corriente durante la activación/desactivación [A] 9.5
Longitud X [mm] 290
Anchura Y [mm] 95
Altura Z [mm] 61
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltaje nominal [V AC] 400
Corriente máx. [A] 32
Número máx. de módulos por controlador 7

Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes

Material de la carcasa
Acero

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Kit de accesorios con casquillos de centraje