arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGM-M-L-15-1-FX

EGM-M-L-15-1-FX

ID 306361

Pinza magnética EGM, eléctrico

  • Tipo de imán: Monopolo
  • Forma del polo: Oblongo
  • Anchura del polo: 15 mm
  • salida del cable fija (30 cm de cable)
  • Interfaz de comunicación: E/S digital
  • Suministro de energía: 400 V AC
  • Corriente máxima total: 32 A
  • Número de polos: 2
  • Superficies magnéticas: 22.5 cm²
  • Circuito magnético: 2.6 A
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Peso [kg] 2.1
Número de polos 2
Superficies magnéticas [cm²] 22.5
Espesor mínimo de la pieza [mm] 5
Capacidad de carga horizontal [kg] 22
Capacidad de carga vertical [kg] 9
Activaciones máximas por minuto [1/min] 16
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] 15
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] 40
Clase de protección IP 54
Consumo de corriente durante la activación/desactivación [A] 2.6
Longitud del cable [cm] 30
Longitud X [mm] 105
Anchura Y [mm] 47
Altura Z [mm] 79
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltaje nominal [V AC] 400
Corriente máx. [A] 32
Número máx. de módulos por controlador 17

Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes

Material de la carcasa
Acero

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Kit de accesorios con casquillos de centraje