EGM-M-L-30-1-FX
ID 306362
Pinza magnética EGM, eléctrico
- Tipo de imán: Monopolo
- Forma del polo: Oblongo
- Anchura del polo: 30 mm
- salida del cable fija (30 cm de cable)
- Interfaz de comunicación: E/S digital
- Suministro de energía: 400 V AC
- Corriente máxima total: 32 A
- Número de polos: 2
- Superficies magnéticas: 36.9 cm²
- Circuito magnético: 2.2 A
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Información técnica
Peso [kg] | 3.1 |
---|---|
Número de polos | 2 |
Superficies magnéticas [cm²] | 36.9 |
Espesor mínimo de la pieza [mm] | 10 |
Capacidad de carga horizontal [kg] | 60 |
Capacidad de carga vertical [kg] | 24 |
Activaciones máximas por minuto [1/min] | 12 |
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] | 22 |
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] | 49 |
Clase de protección IP | 54 |
Consumo de corriente durante la activación/desactivación [A] | 2.2 |
Longitud del cable [cm] | 30 |
Longitud X [mm] | 96 |
Anchura Y [mm] | 66 |
Altura Z [mm] | 71 |
Tipo de controlador magnético | ECG 02 |
Voltaje nominal [V AC] | 400 |
Corriente máx. [A] | 32 |
Número máx. de módulos por controlador | 32 |
Dimensiones
Dimensiones
Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes
Material de la carcasa
Acero
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Kit de accesorios con casquillos de centraje