arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EMH-RP 084-B Similar a la imagen

EMH-RP 084-B

ID 1351496

Pinza magnética EMH, Tamaño: RP 084, eléctrico

  • Suministro de energía: 24 V
  • Superficies magnéticas: 41.25 cm²
  • Circuito magnético: 6.1 A
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Fuerza de retención [N] 5370
Superficies magnéticas [cm²] 41.25
Capacidad de carga horizontal [kg] 89
Capacidad de carga vertical [kg] 35
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] 14
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] 37
Tiempo de activación [ms] 500
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 50
Peso [kg] 6.5
Clase de protección IP 52
Voltaje nominal [V] 24
Tipo de voltaje CC
Potencia máx. de la corriente [A] 6.1
Corriente lógica nominal [A] 0.15
Sistema electrónico de control integrada
Longitud X [mm] 128
Anchura Y [mm] 128
Altura Z [mm] 157

Información general sobre la serie

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Tiempo de activación
El tiempo de activación es el tiempo necesario para invertir la polaridad de los imanes permanentes.

Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.

Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes

Material de la carcasa
Aluminio/acero

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante, casquillos de centrado