EMH-RP 114-B
ID 1351499
- Suministro de energía: 24 V
- Superficies magnéticas: 81.97 cm²
- Circuito magnético: 7.1 A
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Información técnica
Fuerza de retención [N] | 10550 |
---|---|
Superficies magnéticas [cm²] | 81.97 |
Capacidad de carga horizontal [kg] | 175 |
Capacidad de carga vertical [kg] | 70 |
Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] | 20 |
Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] | 45 |
Tiempo de activación [ms] | 700 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 |
Peso [kg] | 8 |
Clase de protección IP | 52 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Tipo de voltaje | CC |
Potencia máx. de la corriente [A] | 7.1 |
Corriente lógica nominal [A] | 0.15 |
Sistema electrónico de control | integrada |
Longitud X [mm] | 128 |
Anchura Y [mm] | 128 |
Altura Z [mm] | 157 |
Dimensiones y cargas máximas
Espesor de la pieza
Cámara de aire
Incremento de temperatura
Dimensiones y cargas máximas
Espesor de la pieza
- Eje X:
- Espesor de la pieza
- Eje Y:
- Fuerza de retención
Cámara de aire
- Eje X:
- Cámara de aire
- Eje Y:
- Fuerza de retención
Incremento de temperatura
- Eje X:
- Activaciones
- Eje Y:
- Incremento de temperatura
Información general sobre la serie
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Tiempo de activación
El tiempo de activación es el tiempo necesario para invertir la polaridad de los imanes permanentes.
Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.
Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes
Material de la carcasa
Aluminio/acero
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante, casquillos de centrado