ADHESO G-16-50-S
ID 1518894
- Tamaño de la almohadilla adherente: 56 mm
- Estructura adhesiva ADHESO, diámetro de los pilares: 50 µm
- S = Blando
Información técnica
Estructura adhesiva [µm] | 50 |
---|---|
Peso [g] | 54.6 |
Diámetro de la almohadilla [mm] | 56 |
Fuerza de adhesión típica con superficie de agarre horizontal (Fz) [N] | 220 |
Fuerza de contacto recomendada [N] | 132 |
Fuerza máxima de desprendimiento [N] | 266 |
Valor de rugosidad Ra (vidrio/superficie) [mm] | < 0.025 |
Temperatura mínima de la pieza [°C] | 0 |
Temperatura máxima de la pieza [°C] | 60 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 |
Condiciones ambientales | sin polvo, sin grasa, seco |
Material adhesivo | Adhesivo acrílico UV |
Material de espuma | espuma de polietileno de celda cerrada |
Material de la estructura adhesiva | PUA |
Diámetro D [mm] | 63 |
Altura Z [mm] | 19.7 |
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Principio de funcionamiento
Adhesión (seca)
Material de la carcasa
Aluminio, anodizado
Material de espuma
Espuma de polietileno de celda cerrada (H)/adhesivo acrílico espumado (S)
Material de la estructura adhesiva
Poliuretano termoplástico (TPU) 700 µm/acrilato de poliuretano (PUA) 50 µm
Material adhesivo
Adhesivo acrílico
Peso de la pieza
1 kg/cm², según la superficie de la pieza
Material suministrado
Pinza ADHESO con tapón protector
Pinza, que consiste en
Soporte de almohadilla, espuma, estructura adhesiva